20213800
20213800
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 20,8663 |
| 50 - 99 | € 18,7795 |
| 100 - 199 | € 16,6927 |
| 200 - 499 | € 15,6554 |
| 500 + | € 14,6069 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 ±0.5 | 10.0 |
| d4 ±0.5 | 14.8 |
| d5 ±0.5 | 10.0 |
| Gewicht g | 12.5 |
| h1 ±0.3 | 11.0 |
| h2 ±0.3 | 0.70 |
| h3 | 25.2 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F1 | 8.0 |
| Minimale trekkracht kg | 4.0 |
| Maximale statische belasting kg | 100.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 40.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 4.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan