20213787
20213787
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 70,604 |
| 50 - 99 | € 63,546 |
| 100 - 199 | € 56,488 |
| 200 + | € 52,958 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Gewicht g | 28.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| h2 ±0.3 | 0.50 |
| h3 | 220.9 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Minimale trekkracht kg | 10.0 |
| Maximale statische belasting kg | 800.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 320.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 10.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan