Menu Search

Kogelgewricht Links 19.0 M14 Staal

Dit kogelgewricht met linkse schroefdraad en platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Geleverd zonder een zeskantmoer en is bestand tegen zware gewichten.
Essentra artikelnummer:

20213695

Oud artikelnummer:

20213695

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 21,0555
50 - 99 € 18,9471
100 - 199 € 16,8397
200 + € 15,7911
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,06

1 x € 21,0555

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Gewicht g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op