Menu Search

Kogelgewricht Links 10.0 M6 Staal

Dit kogelgewricht met linkse schroefdraad en platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Geleverd zonder een zeskantmoer en is bestand tegen zware gewichten.
Essentra artikelnummer:

20213640

Oud artikelnummer:

20213640

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6214
50 - 99 € 2,0971
100 - 199 € 1,9717
200 - 499 € 1,835
500 - 999 € 1,7096
1000 + € 1,5728
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,62

1 x € 2,6214

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Gewicht g 25.2
h1 ±0.3 12.5
h2 ±0.3 11.0
h3 0.70
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Minimale trekkracht kg 4.0
Maximale statische belasting kg 100.0
Maximale dynamische belasting C kg 40.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 4.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op