Menu Search

Kogelgewricht Rechts 16.0 M12 Staal

Dit kogelgewricht met platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Het is geleverd zonder een zeskantmoer en is bestand tegen zware gewichten.
Essentra artikelnummer:

20213596

Oud artikelnummer:

20213596

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 4,2672
50 - 99 € 3,4181
100 - 199 € 3,1981
200 - 499 € 2,9884
500 + € 2,7787
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,27

1 x € 4,2672

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Gewicht g 103.8
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 16.0
h3 1.15
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op