20213572
20213572
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 2,6008 |
| 50 - 99 | € 2,0766 |
| 100 - 199 | € 1,9501 |
| 200 - 499 | € 1,8247 |
| 500 + | € 1,688 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Gewicht g | 53.1 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Minimale trekkracht kg | 6.0 |
| Maximale statische belasting kg | 200.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 80.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 6.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan