Menu Search

Kogelgewricht Rechts 10.0 M6 Staal

Dit kogelgewricht met platte ring zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. Platte ringen aan de behuizing toevoegen verbetert de stabiliteit en vermijdt rotatie voor een nauwkeurige plaatsing en uitlijning. Het is geleverd zonder een zeskantmoer en is bestand tegen zware gewichten.
Essentra artikelnummer:

20213558

Oud artikelnummer:

20213558

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,315
50 - 99 € 1,856
100 - 199 € 1,734
200 - 499 € 1,622
500 + € 1,51
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,32

1 x € 2,315

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Gewicht g 25.2
h1 ±0.3 12.5
h2 ±0.3 11.0
h3 0.70
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Minimale trekkracht kg 4.0
Maximale statische belasting kg 100.0
Maximale dynamische belasting C kg 40.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 4.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op