20213480
20213480
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 16,19 |
| 50 - 99 | € 14,575 |
| 100 - 199 | € 12,9497 |
| 200 - 499 | € 12,1427 |
| 500 + | € 11,3347 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Gewicht g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Minimale trekkracht kg | 8.0 |
| Maximale statische belasting kg | 400.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 160.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 8.0 |
| Materiaal | RVS |
| Kap Materiaal | Neopreen |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan