20213466
20213466
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 1 - 49 | € 8,109 | 
| 50 - 99 | € 7,303 | 
| 100 - 199 | € 6,487 | 
| 200 - 499 | € 6,079 | 
| 500 + | € 5,681 | 
| Draadsoort | Left Hand | 
|---|---|
| d1 | 13.0 | 
| l1 ±0.3 | 30.0 | 
| d2 | M8 | 
| d3 | 13.0 | 
| d4 | 19.3 | 
| h1 ±0.3 | 16.5 | 
| Gewicht g | 53.1 | 
| h2 ±0.3 | 13.0 | 
| l2 min | 14.0 | 
| A/F tol. h14 | 11.0 | 
| Minimale trekkracht kg | 6.0 | 
| Maximale statische belasting kg | 200.0 | 
| Maximale dynamische belasting C kg | 80.0 | 
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 6.0 | 
| Materiaal | RVS | 
| Kap Materiaal | Neopreen | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan