20213428
20213428
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 74,678 |
| 50 - 99 | € 67,2127 |
| 100 - 199 | € 59,7474 |
| 200 + | € 56,0137 |
| Draadsoort | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Gewicht g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Minimale trekkracht kg | 10.0 |
| Maximale statische belasting kg | 800.0 |
| Maximale dynamische belasting C kg | 320.0 |
| Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 10.0 |
| Materiaal | RVS |
| Kap Materiaal | Neopreen |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan