Menu Search

Lasscharnier 180.0 mm 20.0 mm Staal;Messing 13.0 mm

Essentra artikelnummer:

10634943

Oud artikelnummer:

497553

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 500

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 20.0 mm
Totale lengte 180.0 mm
Totale breedte 25.0 mm
Pendiameter 13.0 mm
Materiaal Staal;Messing
Materiaal behuizing Messing
Materiaal pen Messing
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op