Menu Search

Lasscharnier 60.0 mm 10.0 mm Staal;Messing 6.0 mm

Essentra artikelnummer:

10633861

Oud artikelnummer:

497540

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 10.0 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale breedte 12.5 mm
Pendiameter 6.0 mm
Materiaal Staal;Messing
Materiaal behuizing Staal
Materiaal pen Staal
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op