Menu Search

Lasscharnier 100.0 mm 16.0 mm Staal

Zeer eenvoudig en veelzijdig ontwerp. Dit scharnier met lasbevestiging is vervaardigd van staal, heeft een messing pen en is verkrijgbaar met of zonder smeernippels.
Essentra artikelnummer:

10341124

Oud artikelnummer:

1349759

2061 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 24,4448
25 - 74 € 9,3219
75 + € 8,849
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,44

1 x € 24,4448

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 16.0 mm
Totale lengte 100.0 mm
Pendiameter 10.0 mm
Materiaal Staal
Materiaal pen Messing
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op