Menu Search

Lasscharnier 80.0 mm 13.0 mm Staal

Zeer eenvoudig ontwerp dat veelzijdig is. Dit lasscharnier is gemaakt van staal en heeft een stalen pen en is verkrijgbaar met of zonder smeernippels.
Essentra artikelnummer:

10215005

Oud artikelnummer:

1349752

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,50
25 - 74 € 4,6452
75 + € 4,4076
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 57,50

5 x € 11,50

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 13.0 mm
Totale lengte 80.0 mm
Pendiameter 8.0 mm
Materiaal Staal
Materiaal pen Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op