Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale diameter | Totale lengte | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,187 - € 10,9891 | 1200 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| € 2,2426 - € 6,2473 | 1030 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 4,1496 - € 10,9891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 6,3006 - € 14,0322 | 290 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 10,1299 - € 22,5872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 15,7747 - € 35,1134 | 375 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 1,9069 - € 5,03 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 8,3299 - € 15,4426 | 856 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| € 1,6781 - € 4,6776 | 710 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 2,807 - € 6,2473 | 2550 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 7,2011 - € 16,0512 | 120 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 5,691 - € 15,0581 | 184 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 1,8002 - € 5,03 | 1405 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 21,954 - € 48,8578 | 314 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 4,3784 - € 9,7715 | 275 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 6,3921 - € 16,9476 | 492 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| € 5,0803 - € 11,2773 | 150 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 2,029 - € 5,6387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 13,7156 - € 28,8344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 1,9223 - € 5,2861 | 845 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal