Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale diameter | Totale lengte | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,0129 - € 39,9265 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 5,691 - € 15,0581 | 284 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 1,9223 - € 5,2861 | 845 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 1,9223 - € 5,2861 | 1875 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 11,2587 - € 25,0853 | 414 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 21,954 - € 48,8578 | 314 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 2,807 - € 6,2473 | 2550 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 1,785 - € 3,7803 | 700 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 8,4522 - € 18,7744 | 125 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 4,3784 - € 9,7715 | 525 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 6,3921 - € 16,9476 | 492 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| € 8,4522 - € 18,7744 | 531 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 5,0803 - € 11,2773 | 150 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 2,029 - € 5,6387 | 50 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 13,7156 - € 28,8344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 4,1496 - € 10,9891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 6,3006 - € 14,0322 | 290 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 10,1299 - € 22,5872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
|
||
| € 15,7747 - € 35,1134 | 425 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS
|
|
||
| € 1,9069 - € 5,03 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal