Menu Search

Dopmoer M16 31.0 mm 28.0 mm RVS

Deze koepelvormige moer is 3-A hygiënisch beoordeeld en is specifiek bedoeld voor toepassingen in de medische en voedselproductie-industrie. Vervaardigd van gepolijst roestvrij staal met een siliconen afdichting.
Essentra artikelnummer:

10352359

Oud artikelnummer:

1495502

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 14 € 21,043
15 + € 19,039
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,04

1 x € 21,043

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 31.0 mm
Draadmaat M16
Totale hoogte 28.0 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal RVS
Moervorm Zeskant
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op