Menu Search

Bol Ronde buisinsteekdop 32.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20754020

Oud artikelnummer:

20754020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4755
1000 - 4999 € 0,3396
5000 + € 0,3056
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 47,55

100 x € 0,4755

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
H 19.5 mm
h 15.5 mm
Minimale plaatdikte 1.0 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Kleur Zwart
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op