Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0476 - € 0,0741 | 500 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0515 - € 0,0801 | 2000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,04 - € 0,0622 | 1000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0614 - € 0,0955 | 2000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1055 - € 0,1641 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1221 - € 0,1899 | 800 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan