Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
166 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal Plaatdikte H Type Bestellen
€ 0,8415 - € 2,1207 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
55.1 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1006 - € 0,1496 22214 Op voorraad
9.5 mm
11.9 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
6.4 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1326 9065 Op voorraad
6.4 mm
7.6 mm
Zwart
Nylon
1.7 mm
5.6 mm
1
€ 0,1035 - € 0,154 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,1409 - € 0,2242 2991 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Wit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
€ 0,1571 - € 0,2486 330 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,1952 - € 0,3585 410 Op voorraad
19.0 mm
23.2 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,3936 - € 0,865 95 Op voorraad
38.0 mm
42.7 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
€ 0,2363 - € 0,2917 29000 Op voorraad
7.1 mm
11.0 mm
Zwart
Nylon
1.6 mm
7.0 mm
1
€ 0,1427 - € 0,2273 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
9.5 mm
Wit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2593 134 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,2196 - € 0,3996 790 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,138 - € 0,2212 495 Op voorraad
4.8 mm
6.4 mm
Wit
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
€ 0,3966 - € 0,8741 350 Op voorraad
38.1 mm
42.4 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1095 - € 0,1217 19520 Op voorraad
9.5 mm
12.0 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
€ 0,1458 - € 0,1617 12000 Op voorraad
15.9 mm
18.2 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,0948 - € 0,1055 2894 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Wit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
€ 0,125 - € 0,1391 14649 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Wit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
PA
  • van 9
Afdichtplug 55.1 mm 14.3 mm Nylon Zwart

10261798

Prijsbereik
€ 2,1207 - € 0,8415

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 11.9 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10112199

Prijsbereik
€ 0,1496 - € 0,1006

Voorraadniveaus
22214 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 7.6 mm 5.6 mm Nylon Zwart

10021194

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,0862

Voorraadniveaus
9065 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • Plaatdikte
    1.7 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm Nylon Zwart

10112205

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,1035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm Nylon Wit

10355480

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,1409

Voorraadniveaus
2991 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm Nylon Wit

10355527

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,1571

Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 23.2 mm 10.3 mm Nylon Wit

10355565

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,1952

Voorraadniveaus
410 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 42.7 mm 11.5 mm Nylon Wit

10355602

Prijsbereik
€ 0,865 - € 0,3936

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Zwart

10261804


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000
Afdichtplug 11.0 mm 7.0 mm Nylon Zwart

10163078

Prijsbereik
€ 0,2917 - € 0,2363

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm Nylon Wit

10355497

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,1427

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm Nylon Wit

10355534

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,1617

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm Nylon Wit

10355572

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2196

Voorraadniveaus
790 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm Nylon Wit

10355619

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,138

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 42.4 mm 14.3 mm Nylon Zwart

10355633

Prijsbereik
€ 0,8741 - € 0,3966

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm Nylon Zwart

10102633

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,1095

Voorraadniveaus
19520 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm Nylon Zwart

10102671

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm Nylon Wit

10103302

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,0948

Voorraadniveaus
2894 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm Nylon Wit

10103340

Prijsbereik
€ 0,1391 - € 0,125

Voorraadniveaus
14649 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Zwart

10261699


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3923509000