Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8415 - € 2,1207 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1006 - € 0,1496 | 22214 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1326 | 9065 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1035 - € 0,154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1409 - € 0,2242 | 2991 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2486 | 330 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,3585 | 410 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3936 - € 0,865 | 95 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| € 0,2363 - € 0,2917 | 29000 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1427 - € 0,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,2593 | 134 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2196 - € 0,3996 | 790 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,138 - € 0,2212 | 495 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,3966 - € 0,8741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1095 - € 0,1217 | 19520 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1458 - € 0,1617 | 12000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1055 | 2894 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,125 - € 0,1391 | 14649 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan