Menu Search

Afdichtplug 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Wit

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 6,4 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10261859

Oud artikelnummer:

466873

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Materiaal PA
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op