Menu Search

Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm HDPE Zwart

Deze afdichtplug is ontworpen om holtes in metalen panelen af te dichten en om gaten te beschermen tijdens transport. Het voorkomt dat stof, vocht en andere verontreinigingen binnendringen. Ze zijn zwart en gemaakt van PE-HD.
Essentra artikelnummer:

20571214

Oud artikelnummer:

20571214

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1488
1000 - 4999 € 0,1063
5000 + € 0,0956
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,88

100 x € 0,1488

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.6 mm
HD 20.6 mm
H 10.3 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op