Menu Search

Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm HDPE Zwart

Deze afdichtplug is ontworpen om holtes in metalen panelen af te dichten en om gaten te beschermen tijdens transport. Het voorkomt dat stof, vocht en andere verontreinigingen binnendringen. Ze zijn zwart en gemaakt van PE-HD.
Essentra artikelnummer:

20571108

Oud artikelnummer:

20571108

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0534
1000 - 4999 € 0,0381
5000 + € 0,0343
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 5,34

100 x € 0,0534

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 6.4 mm
HD 4.8 mm
H 5.9 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op