Menu Search

Klittenbandriemen - Kunststof gesp - Zwart, , Geen schroefgat, Standaard binder

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Het heeft geen schroefgat.
Essentra artikelnummer:

10447260

Oud artikelnummer:

RKWDA-25-300-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 3,7259
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.862,95

500 x € 3,7259

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Haakmateriaal PE;PP
Riemmateriaal PA
Type gat No Screw Hole
Type Standard Tie
With Buckle? Ja
Totale lengte 300.0 mm
Totale breedte 25.0 mm
Riembreedte 25.0 mm
With Screw Hole? Nee

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op