Menu Search

Kabelbinder 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: Nylon Zwart

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Deze binder heeft ook een gat voor bevestiging met een schroef, wat zorgt voor extra veiligheid.
Essentra artikelnummer:

10166758

Oud artikelnummer:

RKW-8-9-BK

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 0,7904
50 + € 0,7114
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 7,90

10 x € 0,7904

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Haakmateriaal LDPE
Riemmateriaal Nylon
Type gat Schroefgat
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 228.6 mm
Totale breedte 25.4 mm
Riembreedte 12.7 mm
With Screw Hole? Ja
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op