Menu Search

Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: Nylon Blauw

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Het heeft geen schroefgat.
Essentra artikelnummer:

10166369

Oud artikelnummer:

RKW-6-6-BL

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 0,7773
50 + € 0,6996
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 7,77

10 x € 0,7773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Haakmateriaal LDPE
Riemmateriaal Nylon
Type gat No Screw Hole
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 152.4 mm
Totale breedte 19.1 mm
Riembreedte 9.5 mm
With Screw Hole? Nee

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op