Menu Search

Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: Nylon Blauw

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Deze binder heeft ook een gat voor bevestiging met een schroef, wat zorgt voor extra veiligheid.
Essentra artikelnummer:

10166314

Oud artikelnummer:

RKW-12-9-BL

1127 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 1,3693
50 + € 1,2324
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 13,69

10 x € 1,3693

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Haakmateriaal LDPE
Riemmateriaal Nylon
Type gat Schroefgat
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 229.0 mm
Totale breedte 38.1 mm
Riembreedte 19.1 mm
With Screw Hole? Ja

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op