Menu Search

Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: Nylon Groen

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Het heeft geen schroefgat.
Essentra artikelnummer:

10166215

Oud artikelnummer:

RKW-12-18-GN

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,538
50 + € 3,1842
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 35,38

10 x € 3,538

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Haakmateriaal LDPE
Riemmateriaal Nylon
Type gat No Screw Hole
Type Standard Tie
With Buckle? Nee
Totale lengte 457.2 mm
Totale breedte 38.1 mm
Riembreedte 19.1 mm
With Screw Hole? Nee

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op