Menu Search

Cinch-riem 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Zwart

Deze kabelbinder met klittenband is perfect wanneer herbruikbaarheid een must is. Het heeft geen schroefgat.
Essentra artikelnummer:

10214831

Oud artikelnummer:

1347341

85 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Haakmateriaal PE;PP
Riemmateriaal Nylon
Type gat No Screw Hole
Type Standard Tie
With Buckle? Ja
Totale lengte 300.0 mm
Totale breedte 24.0 mm
Riembreedte 16.0 mm
With Screw Hole? Nee
Goederencode 3926909790

Product 1347341 vervangt:

Klittenbandriemen - Kunststof gesp - Zwart, , Geen schroefgat, Standaard binder
Essentra artikelnummer: 10560501
Oud artikelnummer: RKWDA-16-300-BK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op