10173831
SRT-3570B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,421 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 7.0 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.276 in |
| Kopdiameter | 10.0 mm |
| Kopdiameter | 0.394 in |
| Kophoogte | 8.0 mm |
| Kophoogte | 0.315 in |
| Compatibele gatdiameters | 3.6 - 3.7 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.142 - 0.146 in |
| Compatibele paneeldiktes | 3.8 - 5.2 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.15 - 0.205 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 115 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 239 °F |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan