Menu Search

Verwijderbaar N/A Wit 1.0 mm 2.0 mm (PT)

Een klinknagel in "T"-vorm met een grote knopvormige kop voor snel aanbrengen en verwijderen. Duw of trek de klinknagel eenvoudig uit het paneelgat. Door het duw-trekontwerp kan de klinknagel tot 25 keer worden vastgeklikt en verwijderd. Ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen of voor een snelle montage en demontage. Vervaardigd uit UL-geclassificeerd Nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10173817

Oud artikelnummer:

SRT-3035W

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3398
5000 + € 0,3131
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 339,80

1000 x € 0,3398

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 3.5 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 2.0 mm
Penkop diameter 10.0 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Knop
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op