Menu Search

Expansieklinknagel 1.0 mm 2.0 mm Nylon Zwart

Een klinknagel in "T"-vorm met een grote knopvormige kop voor snel aanbrengen en verwijderen. Duw of trek de klinknagel eenvoudig uit het paneelgat. Door het duw-trekontwerp kan de klinknagel tot 25 keer worden vastgeklikt en verwijderd. Ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen of voor een snelle montage en demontage. Vervaardigd uit UL-geclassificeerd Nylon 6.
Essentra artikelnummer:

10173800

Oud artikelnummer:

SRT-3035B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3828
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 382,80

1000 x € 0,3828

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 3.5 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Compatibele gatdiameters 3.1 - 3.2 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 2.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 115 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Product SRT-3035B vervangt:

Druknagel 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Zwart
Essentra artikelnummer: 10545881
Oud artikelnummer: 462620

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op