Menu Search

Klinknagelvoetjes 0.305 in

Snapnagelvoeten met drukbevestiging hebben een laag profiel en vormen effectieve standaard metalen glijvoeten.
Essentra artikelnummer:

10170472

Oud artikelnummer:

SFF-018

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6773
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 67,73

100 x € 0,6773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 10.0 mm
Compatibele gatdiameters 7.8 - 7.7 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op