Menu Search

Klinknagelvoetjes 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Essentra artikelnummer:

10009178

Oud artikelnummer:

FSR-3

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,65
5000 + € 0,5119
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 650,00

1000 x € 0,65

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 10.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon;Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op