Menu Search

Klinknagelkap 2.8 mm 12.0 mm HDPE Wit

This blind rivet cap is made from white HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Essentra artikelnummer:

10182680

Oud artikelnummer:

065281260003

5079 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1032
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 103,20

1000 x € 0,1032

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op