Menu Search

Klinknagelkap 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Wit

This screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Essentra artikelnummer:

10063637

Fabrikant artikelnummer:

064321260003

7298 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0556
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 55,60

1000 x € 0,0556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op