Menu Search

Klemplaat 6.2 6.0 10.0 RVS 304

Deze klemplaat voor spiraalvormige nokklemmen zorgt voor uitlijning, vermijdt beweging en verbeterd de klemkracht. Het verdeelt de klemkracht en elimineert de kans op verschuiving tijdens machinebewerkingen. Het heeft een glad en stevig oppervlak, gebogen kant en een mooi geboord montagegat in het midden.
Essentra artikelnummer:

20265960

Oud artikelnummer:

20265960

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 6,671
10 - 19 € 6,008
20 - 49 € 5,671
50 + € 5,335
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,67

1 x € 6,671

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.2
Voor spiraalklem maat d2 10.0
h1 6.0
l1 1.8
w1 10.0
w2 13.0
t1 1.0
Gewicht g 17.0
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op