Menu Search

Klemmen voor flatkabels 27.0 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

De klem voor flatkabels met kleefbevestiging heeft een gekarteld spanningsontwerp om de lintkabel en draden stevig op hun plaats te houden. Hij wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Het lage profiel maakt er een discrete manier van om kabels vast te maken. Naturel en gemaakt van PA. UL94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10175606

Oud artikelnummer:

TFCM-25S

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,1442
1000 + € 0,8116
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 228,84

200 x € 1,1442

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Basislengte 27.0 mm
Binnenbreedte 10.0 mm
Kabelbreedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties RMS-74
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op