Menu Search

Klemmen voor flatkabels 61.2 mm 4.0 mm Naturel Nylon 6/6

De klem voor flatkabels met kleefbevestiging heeft een gekarteld spanningsontwerp om de lintkabel en draden stevig op hun plaats te houden. Hij wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Het lage profiel maakt er een discrete manier van om kabels vast te maken. Naturel en gemaakt van PA. UL94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10175590

Oud artikelnummer:

TFCM-25M

4060 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,8154
1000 + € 1,2906
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 181,54

100 x € 1,8154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Basislengte 61.2 mm
Binnenbreedte 15.0 mm
Kabelbreedte 15.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties RMS-74
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op