Menu Search

Klemmen voor flatkabels 67.0 mm 15.8 mm Naturel Nylon 6/6

De klem voor flatkabels met kleefbevestiging is een ontwerp met scharnierende spanning om lintkabels en draden stevig op hun plaats te houden. Hij wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Naturel en gemaakt van PA. UL94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10035931

Oud artikelnummer:

TFCC-40-01

2602 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,7239
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 172,39

100 x € 1,7239

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Binnenbreedte 54.0 mm
Inwendige hoogte 3.1 mm
Totale hoogte 15.8 mm
Plaatdiktebereik 3.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Type kleeflaag Acryl
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties RMS-01
Specificaties UL94 V-2
Specificaties RMS-430
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op