10022863
RDAFCC-82A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 1,1991 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Basislengte | 82.8 mm |
| Basislengte | 3.26 in |
| Kabelbreedte | 76.2 mm |
| Kabelbreedte | 3 in |
| Diameter bevestigingsgat | 0.15 in |
| Diameter bevestigingsgat | 3.8 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 38.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.496 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Grijs |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Specificaties | RMS-01 |
| Specificaties | RMS-324 |
| Bevestigingsmethode | Niet gemonteerd |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan