Menu Search

Klemmen voor flatkabels 128.5 mm 25.0 mm Grijs Nylon 6/6

De klem voor flatkabels is eenvoudig te gebruiken en te installeren, de lintklem wordt met schroeven en lijm gemonteerd. Hij heeft extra spanning die zorgt voor een sterke klemming op een vlakke kabel. Grijs en gemaakt van PA. UL94-V2 brandklasse en de dubbele zelfklevende achterkant is optioneel.
Essentra artikelnummer:

10022849

Oud artikelnummer:

RDAFCC-50A

3100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,9611
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 96,11

100 x € 0,9611

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Basislengte 56.5 mm
Kabelbreedte 50.8 mm
Diameter bevestigingsgat 3.8 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 38.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Grijs
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties RMS-01
Specificaties RMS-324
Specificaties UL94 V-2
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op