10022825
RDAFCC-25A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,7536 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Basislengte | 1.169 in |
| Basislengte | 29.7 mm |
| Kabelbreedte | 1 in |
| Kabelbreedte | 25.4 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.354 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Grijs |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | RMS-01 |
| Specificaties | RMS-324 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan