Menu Search

Klemmen voor flatkabels 77.2 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6;Siliconenschuim

Klem voor flatkabels met zelfklevende achterkant voor snelle en eenvoudige montage. Het schuim aan beide zijden van de klem beschermt de glasvezels en andere kabels en houdt ze op hun plek, waardoor ze niet kunnen verschuiven of uit positie raken. Vervaardigd van naturel nylon met UL94-V0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10007648

Oud artikelnummer:

FCWSF-50-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 15,0425
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1.504,25

100 x € 15,0425

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 9.1 mm
Totale hoogte 13.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Type kleeflaag Acryl
Cushion material Siliconenschuim
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties RMS-135
Specificaties UL94 V-0
Specificaties RMS-350
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op