10007631
FCWSF-40-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 9,1714 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Inwendige hoogte | 0.366 in |
| Inwendige hoogte | 9.3 mm |
| Totale hoogte | 0.528 in |
| Totale hoogte | 13.4 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Type kleeflaag | Acryl |
| Cushion material | Siliconenschuim |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Specificaties | RMS-350 |
| Specificaties | RMS-135 |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Bevestigingsmethode | Adhesive |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan