Menu Search

Klemmen voor flatkabels 45.5 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6;Siliconenschuim

Klem voor flatkabels met zelfklevende achterkant voor snelle en eenvoudige montage. Het schuim aan beide zijden van de klem beschermt de glasvezels en andere kabels en houdt ze op hun plek, waardoor ze niet kunnen verschuiven of uit positie raken. Vervaardigd van naturel nylon met UL94-V0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10007624

Oud artikelnummer:

FCWSF-30-19

211 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 7,4054
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 740,54

100 x € 7,4054

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 9.0 mm
Totale hoogte 13.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Type kleeflaag Acryl
Cushion material Siliconenschuim
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties UL94 V-0
Specificaties RMS-350
Specificaties RMS-135
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op