Menu Search

Klemmen voor flatkabels 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Naturel Nylon 6/6

De klem voor flatkabels wordt gebruikt voor het snel positief vastklemmen van vlakke kabels tot een breedte van maximaal 50 geleiders. De dubbelzijdig zelfklevende achterkant en vergrendeling maken snel aanbrengen en verwijderen van kabels mogelijk. Het houdt ze ook stevig op hun plaats en voorkomt dat ze verschuiven of uit positie raken. Vervaardigd van naturel nylon met UL94-V0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10006092

Oud artikelnummer:

FCW-50H-19

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3514
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 135,14

100 x € 1,3514

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 15.0 mm
Totale hoogte 19.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Type kleeflaag PU-foam
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties RMS-350
Specificaties UL94 V-0
Specificaties RMS-19
Bevestigingsmethode Kleeflaag

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op