Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10108666
FCSE-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 1,0801 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Binnenbreedte | 14.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.583 in |
| Kabelbreedte | 19.0 mm |
| Kabelbreedte | 0.748 in |
| Inwendige hoogte | 7.1 mm |
| Inwendige hoogte | 0.28 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.8 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.189 in |
| Totale hoogte | 13.75 mm |
| Totale hoogte | 0.541 in |
| Plaatdiktebereik | 1.4 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.055 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.575 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 40.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |