10154588
FCRC-26B-4A-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 1,3425 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Inwendige hoogte | 0.5 in |
| Inwendige hoogte | 12.7 mm |
| Totale hoogte | 14.6 mm |
| Totale hoogte | 0.575 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 82.3 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.24 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Specificaties | RMS-15 |
| Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan